Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P- 5,0-PUR/C-S - 1683727

Aucune photo disponible

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR/PVC, extrémité libre, sur Connecteur pour électrovanne C (8 mm), câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1683727
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918420406
Numéro du tarif douanier 85444290