Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MS/ 5,0-PUR SH - 1682676

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, blindé, Connecteur droite M12, détrompage A, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
  • Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement

Données commerciales

Code de commande 1682676
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 199 (C-2-2017)
GTIN 4017918168957
Poids par pièce (hors emballage) 0,232 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire