Connecteur - SACC-M12FS-5CON-PG9-M - 1681486

Connecteur, 5-pôles, Connecteur femelle droite M12, détrompage A, Raccordement vissé, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Flexibilité : connecteurs pour équipement sur site
  • Raccordement vissé : connectique éprouvée pour une large sélection de conducteurs distincts

Données commerciales

Code de commande 1681486
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 21 (C-2-2017)
GTIN 4017918157449
Poids par pièce (hors emballage) 0,026 KGM