Connecteur - SACC-M 8MS-4CON-M - 1681169

Connecteur, 4-pôles, Connecteur droite M8, détrompage A, Raccordement soudé, matériau de la molette: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 3,5 mm ... 5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Flexibilité : connecteurs pour équipement sur site

Données commerciales

Code de commande 1681169
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 16 (C-2-2017)
GTIN 4017918157517
Poids par pièce (hors emballage) 0,009 KGM