Connecteur - SACC-M12MS-4CON-PG 7 - 1681088

Connecteur, 4-pôles, Connecteur droite M12, détrompage A, Raccordement vissé, matériau de la molette: Plastique, presse-étoupe Pg7, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Flexibilité : connecteurs pour équipement sur site
  • Raccordement vissé : connectique éprouvée pour une large sélection de conducteurs distincts

Données commerciales

Code de commande 1681088
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 20 (C-2-2017)
GTIN 4017918157425
Poids par pièce (hors emballage) 0,017 KGM