Répartiteur pour capteurs/actionneurs - SACB-6/12- 5,0PUR - 1680908

L'illustration montre une version à 8 prises

Répartiteur pour capteurs/actionneurs, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Plastique, nombre de prises: 6, nombre de pôles: 5, détrompage: A - standard, affectation des prises: double, affichage d'état: Non, Universel; racc. câble multicond.: Connexion fixe 180°, PUR/PVC, longueur du câble: 5 m, blindage: non

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Le boîtier robuste et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
  • Regroupement décentralisé et flexible de signaux dans un câble multiconducteurs
  • Gain de place : boîtier répartiteur avec brochage double pour deux capteurs sur un emplacement

Données commerciales

Code de commande 1680908
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 114 (PC-2009)
GTIN 4017918171209
Poids par pièce (hors emballage) 0,903 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)