Boîtiers - HC-B 6-SML-74/O2PG21 - 1678130

Embase en saillie, avec verrouillage longitudinal, hauteur 74 mm,avec manchon, 1x Pg21

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1678130
Unité de conditionnement 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 488 (C-4-2013)
GTIN 4017918151690
Poids par pièce (hors emballage) 0,300 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099