Module à élément de contact - HC-M-04-MOD-BU - 1676789

Module d'élément de contact HEAVYCONNEC, 4 pôles, pour contacts coaxiaux HC-M-04-ST-KOAX...

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1676789
Unité de conditionnement 2 pcs
Quantité minimum de commande 2 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 563 (C-4-2015)
GTIN 4017918129385
Poids par pièce (hors emballage) 0,008 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010