Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3PQ-5,0-PUR/M 8FR - 1671797

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M8, longueur de câble: 5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste

Données commerciales

Code de commande 1671797
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 85 (PC-2002)
GTIN 4017918154950
Poids par pièce (hors emballage) 0,110 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290