Répartiteur pour capteurs/actionneurs - SACB-6/ 6-L-SC - 1671234

L'illustration montre une version à 8 prises

Répartiteur pour capteurs/actionneurs, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Plastique, nombre de prises: 6, nombre de pôles: 4, détrompage: A - standard, affectation des prises: simple, affichage d'état: Oui, pnp; racc. câble multicond.: Raccordement à ressort 180°, blindage: non

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Le boîtier robuste et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
  • Regroupement décentralisé et flexible de signaux dans un câble multiconducteurs
  • Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
  • Flexibilité : boîtier répartiteur avec capot de raccordement pour la confection sur site

Données commerciales

Code de commande 1671234
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 115 (PC-2009)
GTIN 4017918135089
Poids par pièce (hors emballage) 0,116 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)