Connecteur pour électrovannes - SACC-V-3CON-PG9/BI-1L-S - 1671140

Connecteur pour électrovannes, 3-pôles, Connecteur pour électrovanne BI (11 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, Raccordement vissé, presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1671140
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 28 (C-2-2017)
GTIN 4017918134990
Poids par pièce (hors emballage) 0,031 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine CZ (République tchèque)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer