Connecteurs encastrables - SACC-EC-M12MS-5CON-PG9/0,5 - 1671124

Connecteur mâle encastrable pour capteurs et actionneurs, 5 pôles, M12, détrompage A, montage vissé/sur face avant, filetage Pg9, positionnable avec cordon TPE de 0,5 m, 5 x 0,34 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
  • Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
  • Coulé du côté des torons pour une étanchéité optimale
  • Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option

Données commerciales

Code de commande 1671124
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 33 (C-2-2017)
GTIN 4017918134976
Poids par pièce (hors emballage) 0,026 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290