Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P- 5,0-PUR/BI-1L-S F - 1669961

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR/PVC, gris RAL 7001, extrémité libre, sur Connecteur pour électrovanne BI (11 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Connecteur pour électrovanne robuste avec une diode Zener faisant office de circuit de protection
  • Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
  • Compacité : version plate pour les applications où il existe une contrainte de place

Données commerciales

Code de commande 1669961
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Page catalogue Page 108 (PC-2002)
GTIN 4017918134860
Poids par pièce (hors emballage) 0,302 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290