Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MR/3,0-PUR/C-1L-S - 1669466

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR/PVC, noir RAL 9005, Connecteur coudé M12, détrompage A, sur Connecteur pour électrovanne C (8 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 3 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1669466
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 90 (PC-2007)
GTIN 4017918134556
Poids par pièce (hors emballage) 0,175 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290