Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FR B - 1668991

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Connecteur droite M12, détrompage A, sur Connecteur femelle coudé M12, détrompage A, Broches 2+4 pontées et Connecteur femelle coudé M12, détrompage A, Broches 2+4 pontées, longueur de câble: 0,3 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1668991
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 256 (C-2-2017)
GTIN 4017918136079
Poids par pièce (hors emballage) 0,049 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire