Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12Y/2X1,5-PUR/M12FS B - 1668975

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Connecteur droite M12, détrompage A, sur Connecteur femelle droite M12, détrompage A, Broches 2+4 pontées et Connecteur femelle droite M12, détrompage A, Broches 2+4 pontées, longueur de câble: 1,5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1668975
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 256 (C-2-2017)
GTIN 4017918135744
Poids par pièce (hors emballage) 0,100 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine IN (Inde)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer