Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FR B - 1668399

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Connecteur droite M12, détrompage A, sur Connecteur femelle coudé M12, détrompage A, Broches 2+4 pontées, longueur de câble: 0,3 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
  • Intégration rationnelle de fonctions de pontage directement dans le connecteur mâle

Données commerciales

Code de commande 1668399
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 194 (C-2-2017)
GTIN 4017918136376
Poids par pièce (hors emballage) 0,027 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer