Conducteur de puissance - VS-PN-CABLE-1021/PVC-5X1,5/... - 1658998

Câble de puissance PROFINET, 5 x 1,5 mm², souple (7 fils), gaine extérieure : PVC, diamètre extérieur 10 mm, RAL 7001 (gris argent), résistant aux huiles, au mètre

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1658998
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 216 (PC-2007)
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 85444995