Câble de réseau - VS-M12MS-8CON-RJ45-940/2,0 - 1658778

Câble Ethernet préconfectionné, CAT5e, blindé, 4 paires, AWG 26 souple (7 fils), Line, RAL 5021 (bleu lagon), M12, 8 pôles, détrompage A sur connecteur mâle RJ45, longueur : 2 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1658778
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 183 (PC-2007)
GTIN 4046356163071
Poids par pièce (hors emballage) 0,118 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Just Push-in !

Push-in c'est simple, fiable et rapide ! Pour en savoir plus et tenter de gagner des cadeaux, venez jouer à notre quiz !

push in
Push & Play !
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire