Câble de réseau - VS-DSIV-M12FS-8C-RJ45-940/0,5 - 1658710

Connecteur encastrable M12, connecteur femelle, 8 pôles, détrompage A, pour montage en face arrière, avec câble Ethernet AWG 26 souple (7 fils) et connecteur mâle RJ45, longueur : 0,5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1658710
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 183 (PC-2007)
GTIN 4046356163019
Poids par pièce (hors emballage) 0,062 KGM
Numéro du tarif douanier 85444210
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer