Connecteur RJ45 - VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - 1658435

Connecteur RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 4, 100 Mbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: PA, type de raccordement: Raccordement autodénudant IDC, section raccordable: AWG 22-22, sortie du câble: droite, coloris: gris signalisation A RAL 7042

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1658435
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 376 (C-2-2017)
GTIN 4046356163118
Poids par pièce (hors emballage) 0,012 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine CH (Suisse)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire