Cadre de montage D-SUB - VS-09-A BK - 1658079

L'image montre la version en coloris gris

Cadre de montage D-SUB , taille Shell 1, indice de protection IP67, noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1658079
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356144322
Poids par pièce (hors emballage) 0,009 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010