Module mémoire USB - VS-04-MS-512-IP20 - 1658040

Module mémoire USB, IP20, capacité de mémoire 512 Mo, USB 2.0, pour la traversée du cadre de montage VS-A-F-IP67 et enfichage dans les isolants femelles VARIOSUB-USB

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1658040
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 245 (PC-2007)
GTIN 4046356142120
Poids par pièce (hors emballage) 0,016 KGM
Numéro du tarif douanier 84717098
Pays d'origine CN (Chine)