Connecteur pour fibres optiques - VS-PPC-C1-SCRJ-POBK-PG9-A4D-C - 1657850

Connecteur FO SC-RJ, IP67, avec verrouillage Push-Pull, boîtier plastique, duplex, raccordement autodénudant, pour fibre polymère 980/1000 µm, pour diamètre de brin individuel de 2,2 mm, diamètre de câble de 6,5 mm à 9,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1657850
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 372 (C-2-2017)
GTIN 4046356131926
Poids par pièce (hors emballage) 0,033 KGM