Câble de réseau - VS-DSIV-M12FSD/0,5-RJ45 - 1657517

Connecteur encastrable M12, 4 pôles, détrompage D, pour montage en face arrière, avec câble Ethernet AWG 26 souple (7 fils) et connecteur mâle RJ45, longueur : 0,5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1657517
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 182 (PC-2007)
GTIN 4046356100595
Poids par pièce (hors emballage) 0,056 KGM
Numéro du tarif douanier 85444210