Câble de réseau - VS-PN-CABLE-932-A/100 - 1657371

Câble PROFINET type A, câble CAT5e-SF/Q, 1 x 4 x 22 AWG, rigide (1 fil), blindé, gaine extérieure : PVC, diamètre extérieur 6,5 mm, RAL 6018 (jaune-vert), rouleau de câble : 100 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1657371
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 204 (PC-2007)
GTIN 4046356101646
Poids par pièce (hors emballage) 6,720 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290