Câble de réseau - VS-PN-CABLE-933-B/... - 1657355

Câble PROFINET type B, câble CAT5e-SF/Q, 1 x 4 x 22 AWG, flexible (7 fils), blindé, gaine extérieure : PVC, diamètre extérieur 6,5 mm, RAL 6018 (jaune-vert), au mètre

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1657355
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 204 (PC-2007)
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 85444993