Direction - VS-RJ45-RJ45-933-B/ 5,0 - 1657339

Direction, PROFINET CAT5, 4-pôles, PVC, jaune-vert RAL 6018, Connecteur droite RJ45, sur Connecteur droite RJ45, longueur de câble: 5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1657339
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 208 (PC-2007)
GTIN 4046356100533
Poids par pièce (hors emballage) 0,366 KGM
Numéro du tarif douanier 85444210
Pays d'origine PL (Pologne)