Connecteur RJ45 - VS-08-RJ45-5-Q-/IP67 - 1656990

Connecteur RJ45, indice de protection: IP67, nombre de pôles: 8, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: PA, type de raccordement: Raccordement autodénudant IDC, section raccordable: AWG 26- 23, sortie du câble: droite, coloris: gris signalisation A RAL 7042

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • confection sans outil spécial
  • Solution rentable haut de gamme en zone de protection IP
  • UL
  • Simplicité des manipulations
  • IP65/67
Logo

Données commerciales

Code de commande 1656990
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 354 (C-2-2017)
GTIN 4046356081399
Poids par pièce (hors emballage) 0,032 KGM