Connecteur RJ45 - VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - 1656725

Connecteur RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: PA, type de raccordement: Raccordement autodénudant IDC, section raccordable: AWG 26-23, sortie du câble: droite, coloris: gris signalisation A RAL 7042

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Confection sans outil spécial
  • UL
  • GL
  • Structure des fils rigide et souple (1 et 7 fils)
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1656725
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 376 (C-2-2017)
GTIN 4046356030045
Poids par pièce (hors emballage) 0,011 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine CH (Suisse)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire