Câble de jonction - VS-04-2X2X26C7/7-SDA/OE/2,0 - 1655784

Câble préconfectionné USB, blindé, coloris : RAL 5021 (bleu lagon), gaine extérieure PUR, USB type A/standard sur extrémité non terminée, longueur : 2 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1655784
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 452 (C-2-2017)
GTIN 4017918993870
Poids par pièce (hors emballage) 0,142 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290