Eléments de contact D-SUB - VS-15-ST-DSUB-HD-EG - 1655179

Isolant pour contact D-SUB , taille Shell 2, avec 26 contacts de signalisation, type de contact mâle, avec cône de soudage, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-15-...

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1655179
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 210 (C-2-2013)
GTIN 4046356029117
Poids par pièce (hors emballage) 0,014 KGM