Direction - VS-08-LI-VSIP20G-VSIP20G-CF-5, - 1655014

Câble Ethernet préconfectionné, CAT5e, blindé, 2 paires, AWG 26 souple (7 fils), Line, coloris : RAL 5021 (bleu lagon), RJ45/IP20 tourné sur RJ45/IP20 tourné, longueur : 5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1655014
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 172 (PC-2007)
GTIN 4046356028981
Poids par pièce (hors emballage) 0,219 KGM
Numéro du tarif douanier 85444210
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer