Fibre optique - VS-PC-2XGOF-50-SCRJ/SCDU-1 - 1654400

Câble FO préconfectionné, câble Break-Out, fibre de verre multimode 50/125 µm, SC-RJ/IP20 sur SC-Duplex/IP20, pour la pose dans les armoires, longueur : 1 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1654400
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 216 (PC-2009)
GTIN 4017918970680
Poids par pièce (hors emballage) 0,034 KGM
Numéro du tarif douanier 85447000
Pays d'origine CH (Suisse)