Connecteur D-SUB - VS-09-PROFIB-SP - 1654345

Connecteur mâle complet D-SUB , pour PROFIBUS, taille Shell 1, tige, raccordement à ressort, blindé, indice de protection IP67, gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protection CEM
  • Résistance de terminaison commutable
  • Cavalier de détrompage (CR) servant de protection contre les erreurs d'enfichage
Logo

Données commerciales

Code de commande 1654345
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 444 (C-2-2017)
GTIN 4017918970628
Poids par pièce (hors emballage) 0,094 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010