Câble de jonction - VS-04-2X2X26C7/7-67A/SDB/2,0 - 1653896

Câble préconfectionné USB, blindé, coloris : RAL 5021 (bleu lagon), gaine extérieure PUR, USB type A/IP67 sur USB type B/standard, longueur : 2 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1653896
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 452 (C-2-2017)
GTIN 4017918970222
Poids par pièce (hors emballage) 0,156 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290