Isolant femelle SC-RJ - VS-SCRJ-GOF-BU/BU - 1652978

Isolant femelle SC-RJ, duplex, pour cadre VS-A-F-IP67, pour fibres optique (multimode et monomode), PCF et polymère

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • compatible avec les types de fibres :
    - POF (980/1000 µm)
    - PCF (200/230 µm)
    - GOF MM (50/125 µm & 62,5/125 µm)
    - GOF SM (9/125 µm)
Logo

Données commerciales

Code de commande 1652978
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 359 (C-2-2017)
GTIN 4017918969943
Poids par pièce (hors emballage) 0,010 KGM
Numéro du tarif douanier 85367000