Isolant femelle RJ45 - VS-08-BU-RJ45-6-R/PK - 1652949

Isolant femelle RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, type de raccordement: IDC, section raccordable: AWG 26-22

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • confection sans outil spécial
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1652949
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 395 (C-2-2017)
GTIN 4017918961640
Poids par pièce (hors emballage) 0,022 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine CH (Suisse)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire