Inverseur de genre mâle-femelle SUB-D - VS-25-GC-BU/BU - 1652680

Isolant pour contact D-SUB , taille Shell 3, avec 25 contacts de signalisation, type de contact femelle, inverseur de genre, fixation au moyen d'un filetage 4-40 UNC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1652680
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 380 (C-6-2017)
GTIN 4017918952808
Poids par pièce (hors emballage) 0,017 KGM