Plaque d'adaptation - VS-ADP24-VS09GS-BU/BU/RJ45 - 1652512

Plaque d'adaptation, taille B24, renforcée, cadre de montage inclus avec couvercle de protection D-SUB 9 et avec isolant pour contact inverseur de genre femelle/femelle, ainsi que cadre de montage RJ45/IP67 pour isolants femelles modulaires avec couvercle de protection sans isolant pour contact

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1652512
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 37 (PC-2005)
GTIN 4017918936358
Poids par pièce (hors emballage) 0,076 KGM