Eléments de contact - HC-B 6-I-UT-M - 1648115

Boîtier pour connecteur mâle HEAVYCONNEC, série B6, 6 pôles, raccordement vissé ...

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Pour le détrompage
    rapide avec profilé en plastique
  • Pour pointe de contrôle 2 mm

Données commerciales

Code de commande 1648115
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 535 (C-2-2017)
GTIN 4046356092234
Poids par pièce (hors emballage) 0,048 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire