Kit de vis de pression - HC-M-DE-M32 - 1647983

Kit de vis de pression, pour boîtier avec filetage M32 et manchons, comprenant un joint monosection, 2 rondelles et vis de pression, diamètre de câble 16 - 25 mm, SW 32

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1647983
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 556 (C-4-2013)
GTIN 4017918985134
Poids par pièce (hors emballage) 0,026 KGM
Numéro du tarif douanier 74153300