Boîtiers - HC-B 10-SMLD-74/O1M25 - 1646447

Embase en saillie HEAVYCONNEC B10, avec étrier longitudinal, hauteur 74 mm, avec manchon 1xM25 et couvercle

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1646447
Unité de conditionnement 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 496 (C-4-2013)
GTIN 4017918985172
Poids par pièce (hors emballage) 0,367 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099