Couvercle de protection - HC-B 24-SD-FLU/FS-AL - 1644601

Couvercle de protection B24, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: Al, hauteur: 16 mm, joint: non, avec bande de maintien, diamètre œillet du cordon de retenue: 30 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1644601
Unité de conditionnement 10 pcs
Page catalogue Page 655 (C-2-2017)
GTIN 4017918904920
Poids par pièce (hors emballage) 0,089 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099