Manchon de passage - HC-KDT 14-15 - 1644148

Manchons de passage de câble, pour diamètres de 14-15 mm, il est possible d'utiliser un attache-câbles en plus du dispositif antitraction à partir de 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1644148
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 678 (C-4-2015)
GTIN 4017918896003
Poids par pièce (hors emballage) 0,004 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097