Manchon de passage - HC-KDT 10-11 - 1644106

Manchons de passage de câble, pour diamètres de 10-11 mm, il est possible d'utiliser un attache-câble comme dispositif antitraction

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1644106
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 678 (C-4-2015)
GTIN 4017918895969
Poids par pièce (hors emballage) 0,006 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097