Traversée de paroi - Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA BK - 1643000

Traversée de paroi, pour montage sur paroi extérieure, connexion à soudage manuel/à languettes pour clips 4,8 x 0,8 mm, filetage de connexion : M20x1,5, 4 pôles

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Innovation et gain de temps - le raccordement rapide QUICKON permet jusqu'à 80 % de gain de temps lors du raccordement sur site
  • Confort : équipement facile et rapide sans outil spécial
  • Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP65/IP67 pour une plage d'utilisation étendue
  • Raccordement sûr grâce à la polarisation contre les enfichages incorrects et protection contre les contacts avec les doigts selon DIN EN 0105
  • Rationalité - avec l'utilisation de traversées de paroi rend inutile l'ouverture des appareils pour le raccordement des câbles

Données commerciales

Code de commande 1643000
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 470 (C-2-2017)
GTIN 4017918944186
Poids par pièce (hors emballage) 0,020 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire