Prolongateur de câble - Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK - 1642153

Prolongateur de câble QUICKON, noir, 4 pôles sans PE, 0,75 mm²... 1,5 mm² / 500 V / 15 A, pour diamètre de câble 6 mm ... 12 mm.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Innovation et gain de temps - le raccordement rapide QUICKON permet jusqu'à 80 % de gain de temps lors du raccordement sur site
  • Confort : équipement facile et rapide sans outil spécial
  • Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP65/IP67 pour une plage d'utilisation étendue
  • Raccordement sûr grâce à la polarisation contre les enfichages incorrects et protection contre les contacts avec les doigts selon DIN EN 0105
  • Simplicité et sécurité - le prolongateur de câble permet de réparer ou de prolonger rapidement les câbles et peut être associé à un connecteur en tant que connexion de couplage.

Données commerciales

Code de commande 1642153
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 468 (C-2-2017)
GTIN 4017918920418
Poids par pièce (hors emballage) 0,036 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire