Connecteurs capteur/actionneur - SACC-M12MS-4QO-0,75 - 1641769

Connecteurs capteur/actionneur, Universel, 4-pôles, Connecteur droite M12, détrompage A, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Plastique, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Flexibilité : connecteurs pour équipement sur site
  • Raccordement autodénudant : équipement innovant et rapide sans dénudage des fils individuels

Données commerciales

Code de commande 1641769
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 17 (C-2-2017)
GTIN 4017918921880
Poids par pièce (hors emballage) 0,012 KGM