Traversée de paroi - Q 1,5/3A50/13-13KU-ESA - 1640951

L'illustration montre une version à 4 pôles

Traversée de paroi QUICKON, avec sortie pour fils 1,5 mm² et cordon de 0,5 m, filetage de connexion : Pg13,5, 3 pôles

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP65/IP67 pour une plage d'utilisation étendue

Données commerciales

Code de commande 1640951
Unité de conditionnement 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 19 (PC-2002)
GTIN 4017918181376
Poids par pièce (hors emballage) 0,056 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire